Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC203-FSS - Quick clamp horizontal compression flange base
Bill of material
WDC203-FSS
CODE
code
WDC203-FSS
IM
Installation method
Flange base
YB
Press handle
Long U-shaped pressing handle
MAT
The main material
SUS304
SUR
Surface treatment
-
JCL
Clamping force
227 kg
YBZJ
Presser corner
85°
BSZJ
Handle corner
58°
ZZ
Self-respect
340 g
FJYL
Accessory head screw
56212 stainless steel
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)