Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC22100 - Quick Clamp
Bill of material
WDC22100
CODE
Code
WDC22100
AZFS
Installation Method
Flange Base
YB
Press Handle
U-shaped pressure handle
ZTCZ
Main Body Material
SS400
SUR
Surface Treatment
Galvanized
JCL
Clamping Force (Kg)
68
YBZJ
Pressure Angle
90¡ã
BSZJ
Handle Corner
90¡ã
ZIZHONG
Self-Weight(g)
110
FJ
Accessories(Indenter Screws)
WDN-14134
LINK
Hyperlinks
Website Connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей