Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC302-CL_CR - Quick Clamps, Push-Pull Compression, Flange Base
Bill of material
WDC302-CL
CODE
Code
IM
Installation method
Flange base
BM
Body material
cast aluminium
ST
surface treatment
turn black
CF
Clamping force
82 kg
STR
stroke
20 mm
HC
Handle corner
180° °
COWD
conduct oneself with dignity
60 g
ACC
Accessory (indenter screw)
WDM-064410
LINK
weblink
weblink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD