Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC30600HL - Quick Clamp Push-Pull Compression Flange Base
Bill of material
WDC30600HL
CODE
Code
WDC30600HL
INM
Installation method
Flange base
MAT
The main material
cast steel
SUR
surface treatment
blackened
CLA
clamping force(kg)
650
HAN
handle angle
185°
WEI
dead weight
610 g
ACC
Accessories (Indenter Screws)
WDM-086512 g
JOU
journey
32
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen