피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3WE6A7X/HG12N9K4
Bosch Rexroth
Industrial Hydraulics
Valves
Directional valves
Directional on/off valve
Powered by
CAD모델 선택
{bosch_rexroth_mcd/industrial_hydraulics/valves/directional_valves/direct_on_off_valves/we_6_h_asmtab.prj},{NB=BOSCH-Rexroth 3WE6A7X/HG12N9K4},{R1M_C_VGS_DXX_POR_NUM=3},{R1M_C_VGS_DXX_UNI_TYP=W: Directional valve},{R1M_C_VGS_DXX_ACT_TYP=E: Electr. direct operated},{R1M_C_VGS_DXX_UNI_SIZ=6: Size 6},{R1M_C_VGS_DXX_SYM_SPO=A},{R1M_C_VGS_DXX_UNI_SER=7X: Component series 70 to 79},{R1M_C_VGS_DXX_SPO_FEE=},{R1M_C_VGS_DXX_SOL_TYP=H: Standard solenoid, wet-pin},{R1M_C_VGS_DXX_SOL_ACD=G: Direct voltage},{R1M_C_VGS_DXX_SOL_VOT=12},{R1M_C_VGS_DXX_ACT_EME=N9: With concealed manual override},{R1M_C_VGS_DXX_CON_ELE=K4},{R1M_C_VGS_DXX_SEA_MAT=NBR seals}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bosch Rexroth
Description
WE 6...H - Directional spool valve
Bill of material
3WE6A7X/HG12N9K4
CNSORDERNO
Order number
3WE6A7X/HG12N9K4
MN
Material number
R901089276
R1M_C_VGS_DXX_POR_NUM
Main ports
3: 3 main ports
4: 4 main ports
3: 3 main ports
4: 4 main ports
R1M_C_VGS_DXX_UNI_TYP
Device type
W: Directional valve
R1M_C_VGS_DXX_ACT_TYP
Operation type
E: Electr. direct operated
R1M_C_VGS_DXX_UNI_SIZ
Size
6: Size 6
R1M_C_VGS_DXX_SYM_SPO
Symbol
A: A ✔
A: A
A: A
B: B
B: B
R1M_C_VGS_DXX_UNI_SER
Component series
7X: Component series 70 to 79
R1M_C_VGS_DXX_SPO_FEE
Control spool return
- ✔
-
R1M_C_VGS_DXX_SOL_TYP
Solenoid
H: Standard solenoid, wet-pin
R1M_C_VGS_DXX_SOL_ACD
Solenoid voltage type
G: Direct voltage
R1M_C_VGS_DXX_SOL_VOT
Solenoid voltage size
12: 12 V
24: 24 V
12: 12 V
24: 24 V
V
R1M_C_VGS_DXX_ACT_EME
Manual override
N9: With concealed manual override
R1M_C_VGS_DXX_CON_ELE
Electrical connection
K4: Without mating connector with connector DIN EN 175301-803
C4Z: Without mating connector with connector AMP Junior-Timer
K4: Without mating connector with connector DIN EN 175301-803
C4Z: Without mating connector with connector AMP Junior-Timer
R1M_C_VGS_DXX_SEA_MAT
Seal material
NBR seals
RNR
Datasheet
RE23164
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청