Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPS International
Description
WE.DSS - Haute résistance
Nomenclature
WE.DSS 10
REF
Référence
WE.DSS 10
ROT
°
WLL
Charge max utile
10 t
SF
Coef. sécurité
5
AA
7 mm
A
74 mm
B
44 mm
C
70 mm
D
104 mm
E
73 mm
F
145 mm
G
29 mm
CNSMASSEXACT
Masse
5.5 Kg
INFO
Information
INFO
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés