Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
WE.DSS - High tensile
Bill of material
WE.DSS 10
REF
Reference
WE.DSS 10
ROT
°
WLL
Working load limit
10 t
SF
Safety factor
5
AA
7 mm
A
74 mm
B
44 mm
C
70 mm
D
104 mm
E
73 mm
F
145 mm
G
29 mm
CNSMASSEXACT
Weight
5.5 Kg
INFO
Информация
INFO
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей