Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Wechseleinheit fur Baureihe 61- 23
Спецификация
BALLUFF BNP 23-02-D12-61-A-00
TC
Название продукта
BNP 23-02-D12-61-A-00
SA
Число толкателей
SF
Форма толкателя
L1
Расстояние между положениями переключателя
L2
35 mm
L3
12 mm
SIC
safety switch elements
W
Вес
Kg
TRAFFIC
ТНВЭД
DESCRIPT
Description
CAE