Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WED61 - 标准型·真空发生器·方形·内置消音器·螺纹连接型
明细表
WED61-0.7-L
CODE
代码
WED61
TYPE
类型
方形/螺纹连接型/内置消音器
NOD
喷嘴直径
HDV
最高真空
HDVPOOL
真空度
kPa
GPS
供气配管尺寸D1
Rc1/8
VPS
真空配管尺寸D2
B
mm
C
mm
D
mm
F
mm
G
mm
K
mm
MVF
最大真空流量
l/min
AIC
空气消耗量
l/min
FIU
使用流体
过滤后的压缩空气
USP
使用压力
250~600
RSP
额定供应压力
700 Pa
TEM
使用温度
5~60 °C
LUB
润滑
不需要
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型