WEF10-10-B-N
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D6-Vacuum generator / vacuum pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d6/wef10.prj},{NB=WEF10-10-B-N},{CODE=WEF10},{TYPE=fangxingdaliuliangxing},{JSCS1=guolvhoudeyasuokongqi},{JSCS2=-85},{JSCS3=220},{JSCS4=0.7},{JSCS5=0.45},{JSCS6=58-68},{JSCS7=-20-80},{GUIGE=10},{JKCC=B},{JKCC1='B','C'},{MFCZ=N},{L=20.5},{ZDZKD=85},{ZDZKLL=75},{KQXHL=28-42},{ZXRGNJ1=>2},{ZXRGNJ2=>8},{ZXRGNJ3=>10},{LINK=Webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/index/index.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WEF10 - Miniature multistage vacuum generator with large flow
Bill of material
WEF10-10-B-N
CODE
Code
WEF10
TYPE
Types of
Square type large flow type
JSCS1
Technical parameters - use of fluids
Filtered compressed air
JSCS2
Technical parameters - maximum vacuum - kpa
-85
JSCS3
Technical parameters - maximum vacuum flow L / min
220
JSCS4
Technical parameters - maximum supply pressure Mpa
0.7
JSCS5
Technical parameters - optimal gas supply pressure Mpa
0.45
JSCS6
Technical parameters - noise
58-68
JSCS7
Technical parameters - temperature range
-20-80
GUIGE
specification
10
10
JKCC
Connection size
B
C
B
C
JKCC1
Connection size
'B','C'
GQK
Air supply port
G1/8'
ZKK
Vacuum port
G3/8'
XYQ
silencer
neizhi
MFCZ
Sealing material
N (nitrile rubber)
V (fluoro rubber)
N (nitrile rubber)
V (fluoro rubber)
L
20.5
20.5
mm
ZDZKD
Maximum vacuum - Kpa
85
ZDZKLL
Maximum vacuum flow L/min
75
75
KQXHL
Air consumption L/min
28-42
28-42
ZXRGNJ1
Minimum hose inside ?? (within 2m)
>2
>2
mm
ZXRGNJ2
Minimum hose inside ?? (2m) vacuum
>8
>8
mm
ZXRGNJ3
Minimum hose inside ?? (2m) exhaust
>10
>10
mm
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청