E521-16-10-K11
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Valves and solenoid valves Series E singles
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_e_singolo/valvola_comando_el_pn_monost_passo_10_5_asmtab.prj},{NB=E521-16-10-K11},{MOD=E521-16-10-K1},{VDC=1},{A=29.0},{B=33.4},{C=Ø3},{CX=3.000},{ATT1=M5},{ATT1NDM=5.000},{ATT1KDM=4.134},{ATT2=M5},{ATT2X=0.000},{ATT2NDM=5.000},{ATT2KDM=4.134},{PM=1},{PD=1/ 7},{PT=200},{INFO=Infotext},{BOBINA=K000-303-K13},{PPATH=valvola_comando_el_pn_monost_passo_10_5_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Electropneumaticly actuated valve, monostable - size 10.5
Stückliste
E521-16-10-K11
MOD
Mod.
E521-16-10-K1
VDC
1= 6V DC
2= 12V DC
3= 24V DC
1= 6V DC
2= 12V DC
3= 24V DC
A
29.0
mm
ATT1
Attachi 1-3-5
M5
ATT2
Attachi 2-4
M5
PM
P. min pilotaggio
1
bar
PD
P. es.
1/ 7
bar
PT
Portata
200
Nl/min
INFO
Infotext
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청