Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 мая 2023 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
WEID_E1XF-NPT - ATEX Ex d cable glands for wire braided/ steel tape armoured cable, metric
Bill of material
WISKA WEID.E1XF-20b/NPT3/4 50065744
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
D2
Cable diameter below cable shield
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW1
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
brass nickel-plated
SGE
Protection class to EN 60 529
IP67
EX
Type for Protection
Ex db / Ex eb / Ex tb
BS
Certificate
IECEx / ATEX
ETEMP
Temperature range
-40°C to 120°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1 VPE
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей