Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WEM41 - Standard type - upright / horizontal vacuum port take-up suction cup / suction cup insert
Bill of material
WEM41-d6
CODE
code
WEM41
TYPE
type
Seamless suction cup PEEK insert
MAT
Material
Resin
COLOUR
colour
cream color
SYXP
Applicable sucker
WEM31/32
DD
Applicable disc diameter d
mm
C
3.0 mm
D
7 mm
E
0.5 mm
H
3.0 mm
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen