Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
WGTB, WGTM, WGTS, WGTJ - Guides, plaque
Nomenclature
WGTB19-B8-L50-T5
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
HARD
Dureté
-
ALT2
Trempage partiel
A
mm
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 10 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 10 mm
mm
cm
inch
ft
TS
Sélection de T
mm
G
mm
DD
D
mm
ALT1
Coupe des deux côtés
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés