Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHD21 - Floating joint, separated internal thread type
Bill of material
WHD21-M3-0.5-L2
CODE
code
WHD21
TYPE
Type
Separate internally threaded washer type
MAT1
Material
45
MAT2
Material
S45C
SUR
Surface treatment
Hard chrome plating
HRD
hardness
750HV~
M
PIT
Pitch
mm
L
mm
LTOL
L tolerance
+0.10/+0.05 mm
TT
t
4 mm
D
6 mm
DTOL
D tolerance
0/-0.15 mm
S
8 mm
EE
e
9.2 mm
TT1
t1
3 mm
D1
9 mm
DD
d
3.2 mm
LINK
website
website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD