Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
whh51
Bill of material
WHH51-D80-UV
CODE
WHH51
LX1
AA
CZ1
Q235A
BMCL1
BMCL11
LB2
LB21
LB3
LB31
LB4
LB41
D
mm
LBDH
H
120 mm
F
48 mm
K
100 mm
Z
85 mm
P
80 mm
P1
0 mm
Q
60 mm
Q1
0 mm
DD
d
8 mm
TT
t
8 mm
RXFZ
500 kg
WEIGHT
2.2 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD