Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 72
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® AP Series - Boquilla
Lista de materiales
9360-1/4AP-PP15-20
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
CS
Tamaño Capacidad
TT
Macho/Hembra
Hembra
THD
Tipo Rosca
NPT
MAT
Materiales
Polipropileno
SP
Patrón de Aspersión
Cono hueco
EOD
Equiv Diam Orificio
FRC3
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
FRC5
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
FRC7
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC30
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 30 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA10
Ángulo de Aspersión a 10 psi
SA20
Ángulo de Aspersión a 20 psi
SA60
Ángulo de Aspersión a 60 psi
L
Pulgada
L1
0.266 Pulgada
A
Pulgada
B
0.870 Pulgada
C
1.161 Pulgada
E
0.156 Pulgada
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD