Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 72
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WhirlJet® AP Series - Ugello - Metrico
Lista materiale
B9360-1/4AP-PP15-20
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
CS
Fattore di Portata
TT
Filetura esterna/interna
Filetura interna
THD
Tipo Filettatura
BSPT
MAT
Materiali
Polipropilene
SP
Impronta del getto
Cono cavo
EOD
Diam. orifizio equiv.
FR02
Portata (galloni al minuto) a 0.2 psi
FR04
Portata a 0.4 bar
FR05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
FR07
Portata a 0.7 bar
FR15
Portata (galloni al minuto) a 1.5 psi
FR2
Portata (galloni al minuto) a 2 psi
FR3
Portata (galloni al minuto) a 3 psi
FR4
Portata (galloni al minuto) a 4 psi
FR6
Portata (galloni al minuto) a 6 psi
FR7
Portata (galloni al minuto) a 7 psi
SA07
Angolo di spruzzo a 0.7 bar
SA15
Angolo di spruzzo a 1.5 bar
SA6
Angolo di spruzzo a 6 bar
LL
L
mm
LL1
L1
6.756 mm
AA
A
mm
BB
B
22.098 mm
CC
C
29.479 mm
EE
E
3.962 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD