Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 72
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WhirlJet® AP Series - Ugello
Lista materiale
9360-1/4AP-PP15-20
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
CS
Fattore di Portata
TT
Filetura esterna/interna
Filetura interna
THD
Tipo Filettatura
NPT
MAT
Materiali
Polipropilene
SP
Impronta del getto
Cono cavo
EOD
Diam. orifizio equiv.
FRC3
Portata (galloni al minuto) a 3 psi
FRC5
Portata (galloni al minuto) a 5 psi
FRC7
Portata (galloni al minuto) a 7 psi
FRC10
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
FRC20
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
FRC30
Portata (galloni al minuto) a 30 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC60
Portata (galloni al minuto) a 60 psi
FRC80
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA10
Angolo di spruzzo a 10 psi
SA20
Angolo di spruzzo a 20 psi
SA60
Angolo di spruzzo a 60 psi
L
Pollici
L1
0.266 Pollici
A
Pollici
B
0.870 Pollici
C
1.161 Pollici
E
0.156 Pollici
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD