Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 152
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® AX-W Series - Форсунка метрическая
Спецификация
B1/4AX-SS8-10W
PN
Номер детали
M
Model
AX-W
IC
Входное присоединение
THD
Тип резьбы
BSPT
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внутренняя резьба
CS
Объем
MAT
Материалы
SP
Факел распыла
Hollow Cone
IDN
Inlet Dia. Nom.
mm
ODN
Orifice Dia. Nom.
mm
FRC04
Расход при 0.4 бар
FRC05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
FRC07
Расход (галлон в минуту) при 0.7 psi
FRC1
Расход (галлон в минуту) при 1 psi
FRC15
Расход (галлон в минуту) при 1.5 psi
FRC2
Расход (галлон в минуту) при 2 psi
FRC3
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FRC4
Расход (галлон в минуту) при 4 psi
FRC6
Расход (галлон в минуту) при 6 psi
SA07
Угол распыления при 0,7 бар
SA15
Угол распыления при 1.5 bar
SA4
Spray Angle (°) at 4 bar
CL
Cap Length Minus Threads
mm
BSQ
Body Sq. Size
mm
A
mm
B
mm
C
mm
L
mm
S1