Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 152
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
WhirlJet® AX-W Series - ノズル、メートル式
部品表
B1/4AX-SS8-10W
PN
販売型番
M
Model
AX-W
IC
インレット接続サイズ
THD
ネジ規格
BSPT
TT
オス/メス
メス
CS
容量
MAT
材質
SP
スプレーパターン
ホローコーン
IDN
Inlet Dia. Nom.
mm
ODN
オリフィス呼び径
mm
FRC04
流量、0.4 bar
FRC05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
FRC07
流量(ガロン/分)、0.7 psi
FRC1
流量(ガロン/分)、1 psi
FRC15
流量(ガロン/分)、1.5 psi
FRC2
流量(ガロン/分)、2 psi
FRC3
流量(ガロン/分)、3 psi
FRC4
流量(ガロン/分)、4 psi
FRC6
流量(ガロン/分)、6 psi
SA07
スプレー角度、0.7 bar
SA15
スプレー角度 1.5 bar
SA4
Spray Angle (°) at 4 bar
CL
Cap Length Minus Threads
mm
BSQ
Body Sq. Size
mm
A
mm
B
mm
C
mm
L
mm
S1
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)