Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 152
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
WhirlJet® AX-W Series - Bico Métrico
Lista de peças
B1/4AX-SS8-10W
PN
Parte de Vendas
M
Model
AX-W
IC
Tamanho da conexão de entrada
THD
Tipo da Rosca
BSPT
TT
Macho/Fêmea
Fêmea
CS
Capacidade
MAT
Materiais
SP
Padrão de pulverização
Cone oco
IDN
Inlet Dia. Nom.
mm
ODN
Orifice Dia. Nom.
mm
FRC04
Vazão a 0.4 bar
FRC05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
FRC07
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 0.7 psi
FRC1
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 1 psi
FRC15
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 1.5 psi
FRC2
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 2 psi
FRC3
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 3 psi
FRC4
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 4 psi
FRC6
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 6 psi
SA07
Ângulo de pulverização a 0,7 bar
SA15
Ângulo de pulverização a 1.5 bar
SA4
Spray Angle (°) at 4 bar
CL
Cap Length Minus Threads
mm
BSQ
Body Sq. Size
mm
A
mm
B
mm
C
mm
L
mm
S1
mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD