Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 152
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WhirlJet® AX-W Series - Düse metrisch
Stückliste
B1/4AX-SS8-10W
PN
Artikel
M
Model
AX-W
IC
Einlassgewinde
THD
Gewinde Typ
BSPT
TT
Innen-/Aussengewinde
Innengewinde
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
SP
Spritzbild
Hohler Kegel
IDN
Inlet Dia. Nom.
mm
ODN
Düse Durchm. Nom.
mm
FRC04
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.4 psi
FRC05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
FRC07
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.7 psi
FRC1
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1 psi
FRC15
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1.5 psi
FRC2
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 2 psi
FRC3
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
FRC4
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 4 psi
FRC6
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 6 psi
SA07
Spritzwinkel bei 0.7 bar
SA15
Spritzwinkel bei1.5 bar
SA4
Spray Angle (°) at 4 bar
CL
Cap Length Minus Threads
mm
BSQ
Body Sq. Size
mm
A
mm
B
mm
C
mm
L
mm
S1
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen