Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 152
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WhirlJet® AX-W Series - Ugello Metrico
Lista materiale
B1/4AX-SS8-10W
PN
Articolo
M
Model
AX-W
IC
Filettatura di ingresso
THD
Tipo Filettatura
BSPT
TT
Filetura esterna/interna
Filetura interna
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
SP
Impronta del getto
Cono cavo
IDN
Inlet Dia. Nom.
mm
ODN
Orifizio Dia. Nom.
mm
FRC04
Portata a 0.4 bar
FRC05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
FRC07
Portata (galloni al minuto) a 0.7 psi
FRC1
Portata (galloni al minuto) a 1 psi
FRC15
Portata (galloni al minuto) a 1.5 psi
FRC2
Portata (galloni al minuto) a 2 psi
FRC3
Portata (galloni al minuto) a 3 psi
FRC4
Portata (galloni al minuto) a 4 psi
FRC6
Portata (galloni al minuto) a 6 psi
SA07
Angolo di spruzzo a 0.7 bar
SA15
Angolo di spruzzo a 1.5 bar
SA4
Spray Angle (°) at 4 bar
CL
Cap Length Minus Threads
mm
BSQ
Body Sq. Size
mm
A
mm
B
mm
C
mm
L
mm
S1
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD