Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® BA Offset Series - Форсунка метрическая
Спецификация
B3/8BA-SS15
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внешняя резьба
THD
Типы резьб
BSPT
MAT
Материалы
IDN
Inlet Dia Nom
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FR04
Расход при 0.4 бар
FR07
Расход (галлон в минуту) при 0.7 psi
FR15
Расход (галлон в минуту) при 1.5 psi
FR3
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FR4
Расход (галлон в минуту) при 4 psi
FR7
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
SA05
Угол распыления при 0.5 bar
SA15
Угол распыления при 1.5 bar
SA6
Угол распыления при 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm
AA
A
mm
BB
B
mm
CC
C
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей