Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 22
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® BD Series - Boquilla Métrica
Lista de materiales
B1/2BD-SS25
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
Macho
THD
Tipos de Cuerda
BSPT
MAT
Materiales
IDN
Inlet Dia Nom
Pulgada
EOD
Equiv Diam Orificio
Pulgada
FR02
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.2 psi
FR04
Flujo a 0.4 bar
FR05
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.5 psi
FR07
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.7 psi
FR1
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1 psi
FR15
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1.5 psi
FR2
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2 psi
FR3
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
FR4
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 4 psi
FR6
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 6 psi
FR7
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
SA05
Ángulo de Aspersión a 0.5 bar
SA15
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
SA6
Ángulo de Aspersión a 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD