Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WhirlJet® BD Series - Buse Métrique
Nomenclature
B1/2BD-SS25
PN
Article
IC
Filetage d'admission
Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
THD
Filetage
BSPT
MAT
Matières
IDN
Inlet Dia Nom
Pouce
EOD
Diam. équivalent orifice
Pouce
FR02
Débit (gallons/min) à 0.2 psi
FR04
Débit à 0.4 bar
FR05
Débit (gallons/min) à 0.5 psi
FR07
Débit (gallons/min) à 0.7 psi
FR1
Débit (gallons/min) à 1 psi
FR15
Débit (gallons/min) à 1.5 psi
FR2
Débit (gallons/min) à 2 psi
FR3
Débit (gallons/min) à 3 psi
FR4
Débit (gallons/min) à 4 psi
FR6
Débit (gallons/min) à 6 psi
FR7
Débit (gallons/min) à 7 psi
SA05
Angle de Pulvérisation à 0.5 bar
SA15
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
SA6
Angle de Pulvérisation à 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés