Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WhirlJet® BD Series - Ugello Metrico
Lista materiale
B1/2BD-SS25
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
Pollici
TT
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
THD
Filetura
BSPT
MAT
Materiali
IDN
Inlet Dia Nom
Pollici
EOD
Diam. orifizio equiv.
Pollici
FR02
Portata (galloni al minuto) a 0.2 psi
FR04
Portata a 0.4 bar
FR05
Portata (galloni al minuto) a 0.5 psi
FR07
Portata (galloni al minuto) a 0.7 psi
FR1
Portata (galloni al minuto) a 1 psi
FR15
Portata (galloni al minuto) a 1.5 psi
FR2
Portata (galloni al minuto) a 2 psi
FR3
Portata (galloni al minuto) a 3 psi
FR4
Portata (galloni al minuto) a 4 psi
FR6
Portata (galloni al minuto) a 6 psi
FR7
Portata (galloni al minuto) a 7 psi
SA05
Angolo di spruzzo a 0.5 bar
SA15
Angolo di spruzzo a 1.5 bar
SA6
Angolo di spruzzo a 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD