Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
WhirlJet® BDM Series - ノズル、メートル式
部品表
B3/8BDM-3
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
3/8 Inch
TT
オス/メス
オス
THD
ネジの種類
BSPT
MAT
材質
ナイロン/真ちゅう製キャップ
EOD
相当オリフィス径(mm)
FR07
流量、0.7 bar
FR015
流量、1.5 bar
FR3
流量、3 bar
FR7
流量、7 bar
FR15
流量、15 bar
FR20
流量、20 bar
FR25
流量、25 bar
FR35
流量、35 bar
SA15
スプレー角度、1.5 bar
SA7
スプレー角度、7 bar
SA35
スプレー角度、35 bar
LL
L
32.40 mm
SS1
S1
17.46 mm
SS2
S2
12.70 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)