Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® BDM Series - Boquilla - Métrica
Lista de materiales
B3/8BDM-3
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
3/8 Pulgada
TT
Macho/Hembra
Macho
THD
Tipos de Cuerda
BSPT
MAT
Materiales
Tapa de nylon / bronce
EOD
Equiv Diam Orificio (mm)
FR07
Flujo a 0.7 bar
FR015
Flujo a 1.5 bar
FR3
Flujo a 3 bar
FR7
Flujo a 7 bar
FR15
Flujo a 15 bar
FR20
Flujo a 20 bar
FR25
Flujo a 25 bar
FR35
Flujo a 35 bar
SA15
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
SA7
Ángulo de Aspersión a 7 bar
SA35
Ángulo de Aspersión a 35 bar
LL
L
32.40 mm
SS1
S1
17.46 mm
SS2
S2
12.70 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD