Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WhirlJet® BDM Series - Buse - Métrique
Nomenclature
B3/8BDM-3
PN
Article
IC
Filetage d'admission
3/8 Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
THD
Filetage
BSPT
MAT
Matières
Nylon/laiton Capuchon
EOD
Diam. équivalent orifice (mm)
FR07
Débit à 0.7 bar
FR015
Débit à 1.5 bar
FR3
Débit à 3 bar
FR7
Débit à 7 bar
FR15
Débit à 15 bar
FR20
Débit à 20 bar
FR25
Débit à 25 bar
FR35
Débit à 35 bar
SA15
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
SA7
Angle de Pulvérisation à 7 bar
SA35
Angle de Pulvérisation à 35 bar
LL
L
32.40 mm
SS1
S1
17.46 mm
SS2
S2
12.70 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés