Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WhirlJet® BDM Series - Düse - metrisch
Stückliste
B3/8BDM-3
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
3/8 Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
THD
Gewinde
BSPT
MAT
Materialien
Nylon/Messing Kappe
EOD
Äquivalenzdurchmesser (mm)
FR07
Volumenstrom bei 0.7 bar
FR015
Volumenstrom bei 1.5 bar
FR3
Volumenstrom bei 3 bar
FR7
Volumenstrom bei 7 bar
FR15
Volumenstrom bei 15 bar
FR20
Volumenstrom bei 20 bar
FR25
Volumenstrom bei 25 bar
FR35
Volumenstrom bei 35 bar
SA15
Spritzwinkel bei 1.5 bar
SA7
Spritzwinkel bei 7 bar
SA35
Spritzwinkel bei 35 bar
LL
L
32.40 mm
SS1
S1
17.46 mm
SS2
S2
12.70 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen