Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WhirlJet® BDM Series - Ugello - Metrico
Lista materiale
B3/8BDM-3
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
3/8 Pollici
TT
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
THD
Filetura
BSPT
MAT
Materiali
Cappuccio in nylon/ottone
EOD
Diam. orifizio equiv. (mm)
FR07
Portata a 0.7 bar
FR015
Portata a 1.5 bar
FR3
Portata a 3 bar
FR7
Portata a 7 bar
FR15
Portata a 15 bar
FR20
Portata a 20 bar
FR25
Portata a 25 bar
FR35
Portata a 35 bar
SA15
Angolo di spruzzo a 1.5 bar
SA7
Angolo di spruzzo a 7 bar
SA35
Angolo di spruzzo a 35 bar
LL
L
32.40 mm
SS1
S1
17.46 mm
SS2
S2
12.70 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD