Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 44
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® CF Series - Boquilla Métrica
Lista de materiales
4CF-275_m
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
CS
Tamaño Capacidad
THD
Tipo Rosca
Sin cuerdas
MAT
Materiales
SP
Patrón de Aspersión
Cono hueco
EOD
Equiv Diam Orificio
FR02
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.2 psi
FR04
Flujo a 0.4 bar
FR05
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.5 psi
FR07
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.7 psi
FR15
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1.5 psi
FR2
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2 psi
FR3
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
FR4
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 4 psi
FR6
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 6 psi
FR7
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
SA05
Ángulo de Aspersión a 0.5 bar
SA15
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
SA4
Ángulo de Aspersión a 4 bar
LL
L
mm
AA
A
mm
BB
B
mm
CC
C
mm
EE
E
mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD