Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 44
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WhirlJet® CF Series - Buse Métrique
Nomenclature
4CF-275_m
PN
Article
IC
Filetage d'admission
CS
Indice Débit
THD
Type Filletage
Pas de filetage
MAT
Matières
SP
Type de Pulvérisation
Cône creux
EOD
Diam. équivalent orifice
FR02
Débit (gallons/min) à 0.2 psi
FR04
Débit à 0.4 bar
FR05
Débit (gallons/min) à 0.5 psi
FR07
Débit (gallons/min) à 0.7 psi
FR15
Débit (gallons/min) à 1.5 psi
FR2
Débit (gallons/min) à 2 psi
FR3
Débit (gallons/min) à 3 psi
FR4
Débit (gallons/min) à 4 psi
FR6
Débit (gallons/min) à 6 psi
FR7
Débit (gallons/min) à 7 psi
SA05
Angle de Pulvérisation à 0.5 bar
SA15
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
SA4
Angle de Pulvérisation à 4 bar
LL
L
mm
AA
A
mm
BB
B
mm
CC
C
mm
EE
E
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés