Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 44
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WhirlJet® CF Series - Buses
Nomenclature
4CF-275
PN
Article
IC
Filetage d'admission
CS
Indice Débit
THD
Type Filletage
Pas de filetage
MAT
Matières
SP
Type de Pulvérisation
Cône creux
EOD
Diam. équivalent orifice
FRC3
Débit (gallons/min) à 3 psi
FRC5
Débit (gallons/min) à 5 psi
FRC7
Débit (gallons/min) à 7 psi
FRC10
Débit (gallons/min) à 10 psi
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC30
Débit (gallons/min) à 30 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC60
Débit (gallons/min) à 60 psi
FRC80
Débit (gallons/min) à 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA7
Angle de Pulvérisation à 7 psi
SA20
Angle de Pulvérisation à 20 psi
SA80
Angle de Pulvérisation à 80 psi
L
Pouce
A
Pouce
B
Pouce
C
Pouce
E
Pouce