Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 44
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WhirlJet® CF Series - Düse
Stückliste
4CF-275
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
CS
Leistungsgröße
THD
Gewinde Typ
Keine Gewinde
MAT
Materialien
SP
Spritzbild
Hohler Kegel
EOD
Äquivalenzdurchmesser
FRC3
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
FRC5
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 5 psi
FRC7
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 7 psi
FRC10
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
FRC20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
FRC30
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 30 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC60
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 60 psi
FRC80
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA7
Spritzwinkel bei 7 psi
SA20
Spritzwinkel bei 20 psi
SA80
Spritzwinkel bei 80 psi
L
Zoll
A
Zoll
B
Zoll
C
Zoll
E
Zoll