Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 64
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
WhirlJet® CRC Series - Bico
Lista de peças
3CRC-SS100-45
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
CS
Capacidade
TT
Macho/Fêmea
Fêmea
THD
Tipo da Rosca
NPT
MAT
Materiais
SP
Padrão de pulverização
Cone oco
EOD
Diam de Orifício Equivalente
FRC3
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 3 psi
FRC5
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 5 psi
FRC7
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 10 psi
FRC20
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 20 psi
FRC30
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 30 psi
FRC40
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA7
Ângulo de pulverização a 7 psi
SA20
Ângulo de pulverização a 20 psi
SA80
Ângulo de pulverização a 80 psi
L
polegada
A
polegada
B
polegada
C
polegada
E
polegada
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD