Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 34
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® CX and D One-Piece Cast - Форсунка метрическая
Спецификация
B1-1/4CX-SS12
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
CS
Объем
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Тип резьбы
BSPT
MAT
Материалы
SP
Факел распыла
Hollow Cone
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FR02
Расход (галлон в минуту) при 0.2 psi
FR03
Расход (галлон в минуту) при 0.3 psi
FR04
Расход при 0.4 бар
FR05
Расход (галлон в минуту) при 0.5 psi
FR07
Расход (галлон в минуту) при 0.7 psi
FR1
Расход (галлон в минуту) при 1 psi
FR15
Расход (галлон в минуту) при 1.5 psi
FR2
Расход (галлон в минуту) при 2 psi
FR3
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FR4
Расход (галлон в минуту) при 4 psi
FR6
Расход (галлон в минуту) при 6 psi
FR7
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
SA07
Угол распыления при 0,7 бар
SA15
Угол распыления при 1,5 бар
SA4
Угол распыления при 4 бар
LL
L
mm
AA
A
mm
BB
B
mm
CC
C
mm
EE
E