Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 35
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® CX and D One-Piece Cast - Форсунка
Спецификация
1-1/4CX-SS12
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
CS
Объем
CSA
Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Тип резьбы
NPT
MAT
Материалы
SP
Факел распыла
Hollow Cone
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FRC3
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FRC4
Расход (галлон в минуту) при 4 psi
FRC5
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
FRC7
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC15
Расход (галлон в минуту) при 15 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC30
Расход (галлон в минуту) при 30 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC60
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA10
Угол распыления при 10 psi
SA20
Угол распыления при 20 psi
SA60
Угол распыления при 60 psi
L
Дюйм
A
Дюйм
B
Дюйм
C
Дюйм
E
Дюйм