카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
1-1/4CX-SS12
Spraying Systems
US 단위
중공원형 노즐
각도 타입 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/angle_type_hollow_cone_nozzles/nozzle_cx_and_d_whirljet.prj},{NB=1-1/4CX-SS12},{PN=1-1/4CX-SS12},{SG2=CX and D Series One-Piece Cast WhirlJet® },{CP=nozzle_CX.prj, nozzle_DWHIRL.prj},{MODEL=CX},{IC=1-1/4},{CS=12},{CSA=0.6410},{TT=Female},{THD=NPT},{MAT=316 Stainless Steel},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.641},{FRC3=7.9},{FRC4=9.1},{FRC5=10.1},{FRC7=12},{FRC10=14.3},{FRC15=17.6},{FRC20=20},{FRC30=25},{FRC40=29},{FRC60=35},{FRC80=41},{FRC100=45},{SA10=},{SA20=70},{SA60=71},{L=3.063},{A=2.062},{B=1.250},{C=2.156},{E=0.422},{CMODEL=1-1/4CX-10},{TC=},{BPDWG=11484},{BDWG=11485},{IFC=},{AX=0.560},{BX=0.93750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
WhirlJet® CX and D One-Piece Cast - 노즐
BOM
1-1/4CX-SS12
PN
부품 번호
1-1/4CX-SS12
1-1/4CX-SS12
IC
인입구 연결 크기
1-1/4
1-1/4
CS
용량 크기
12
12
CSA
0.6410
0.6410
인치
TT
수/암
암
암
THD
나사산 종류
NPT
MAT
재질
316 스테인리스 스틸
316 스테인리스 스틸
SP
스프레이 패턴
중공원형
EOD
동치 오리피스 직경
0.641
0.641
FRC3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
7.9
7.9
FRC4
유량 용량 (갤론 / 분) @ 4 psi
9.1
9.1
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
10.1
10.1
FRC7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
12
12
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
14.3
14.3
FRC15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 15 psi
17.6
17.6
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
20
20
FRC30
유량 용량 (갤론 / 분) @ 30 psi
25
25
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
29
29
FRC60
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
35
35
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
41
41
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
45
45
SA10
스프레이 각도 @ 10 psi
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
70
70
SA60
스프레이 각도 @ 60 psi
71
71
L
3.063
3.063
인치
A
2.062
2.062
인치
B
1.250
1.250
인치
C
2.156
2.156
인치
E
0.422
0.422
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청