Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 35
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
WhirlJet® CX and D One-Piece Cast - Bico
Lista de peças
1-1/4CX-SS12
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
CS
Capacidade
CSA
polegada
TT
Macho/Fêmea
THD
Tipo da Rosca
NPT
MAT
Materiais
SP
Padrão de pulverização
Cone oco
EOD
Diam de Orifício Equivalente
FRC3
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 3 psi
FRC4
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 4 psi
FRC5
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 5 psi
FRC7
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 10 psi
FRC15
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 15 psi
FRC20
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 20 psi
FRC30
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 30 psi
FRC40
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA10
Ângulo de pulverização a 10 psi
SA20
Ângulo de pulverização a 20 psi
SA60
Ângulo de pulverização a 60 psi
L
polegada
A
polegada
B
polegada
C
polegada
E
polegada