Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 35
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® CX and D One-Piece Cast - Boquilla
Lista de materiales
1-1/4CX-SS12
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
CS
Tamaño Capacidad
CSA
Pulgada
TT
Macho/Hembra
THD
Tipo Rosca
NPT
MAT
Materiales
SP
Patrón de Aspersión
Cono hueco
EOD
Equiv Diam Orificio
FRC3
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
FRC4
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 4 psi
FRC5
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
FRC7
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FRC15
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 15 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC30
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 30 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA10
Ángulo de Aspersión a 10 psi
SA20
Ángulo de Aspersión a 20 psi
SA60
Ángulo de Aspersión a 60 psi
L
Pulgada
A
Pulgada
B
Pulgada
C
Pulgada
E
Pulgada