Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 35
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WhirlJet® CX and D One-Piece Cast - Ugello
Lista materiale
1-1/4CX-SS12
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
CS
Fattore di Portata
CSA
Pollici
TT
Filetura esterna/interna
THD
Tipo Filettatura
NPT
MAT
Materiali
SP
Impronta del getto
Cono cavo
EOD
Diam. orifizio equiv.
FRC3
Portata (galloni al minuto) a 3 psi
FRC4
Portata (galloni al minuto) a 4 psi
FRC5
Portata (galloni al minuto) a 5 psi
FRC7
Portata (galloni al minuto) a 7 psi
FRC10
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
FRC15
Portata (galloni al minuto) a 15 psi
FRC20
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
FRC30
Portata (galloni al minuto) a 30 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC60
Portata (galloni al minuto) a 60 psi
FRC80
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA10
Angolo di spruzzo a 10 psi
SA20
Angolo di spruzzo a 20 psi
SA60
Angolo di spruzzo a 60 psi
L
Pollici
A
Pollici
B
Pollici
C
Pollici
E
Pollici