Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 44
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WhirlJet® LAP, LBP Series - Ugello - Metrico
Lista materiale
B9360-3/8LAP-PP40-25
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
CS
Fattore di Portata
TT
Filetura esterna/interna
THD
Tipo di Filetto
BSPT
MAT
Materiali
Polipropilene
SP
Impronta del getto
Cono cavo
EOD
Diam. orifizio equiv.
FR02
Portata (galloni al minuto) a 0.2 psi
FR04
Portata a 0.4 bar
FR05
Portata (galloni al minuto) a 0.5 psi
FR07
Portata (galloni al minuto) a 0.7 psi
FR15
Portata (galloni al minuto) a 1.5 psi
FR2
Portata (galloni al minuto) a 2 psi
FR3
Portata (galloni al minuto) a 3 psi
FR4
Portata (galloni al minuto) a 4 psi
FR6
Portata a 6 bar
FR7
Portata a 7 bar
SA07
Angolo di spruzzo a 0.7 bar
SA15
Angolo di spruzzo a 1.5 bar
SA6
Angolo di spruzzo a 6 bar
LL
L
mm
AA
A
mm
BB
B
mm
CC
C
mm
EE
E
4.877 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD