Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 32
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® LAP-W, LBP-W Series - Форсунка метрическая
Спецификация
B9360-3/8LBP-PP40-20W_m
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
CS
Объем
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Тип резьбы
BSPT
MAT
Материалы
Полипропилен
SP
Факел распыла
Hollow Cone
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FR02
Расход (галлон в минуту) при 0.2 psi
FR04
Расход при 0.4 бар
FR05
Расход (галлон в минуту) при 0.5 psi
FR07
Расход (галлон в минуту) при 0.7 psi
FR15
Расход (галлон в минуту) при 1.5 psi
FR2
Расход (галлон в минуту) при 2 psi
FR3
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FR4
Расход (галлон в минуту) при 4 psi
FR6
Расход при 6 бар
FR7
Расход при 7 бар
SA05
Угол распыления при 0,5 бар
SA15
Угол распыления при 1,5 бар
SA6
Угол распыления при 6 бар
LL
L
mm
AA
A
mm
BB
B
26.289 mm
CC
C
35.433 mm
EE
E
4.877 mm