Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 32
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
WhirlJet® LAP-W, LBP-W Series - ノズル、メートル式
部品表
B9360-3/8LBP-PP40-20W_m
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
CS
容量
TT
オス/メス
THD
ネジタイプ
BSPT
MAT
材質
ポリプロピレン
SP
スプレーパターン
ホローコーン
EOD
相当オリフィス径
FR02
流量(ガロン/分)、0.2 psi
FR04
流量、0.4 bar
FR05
流量(ガロン/分)、0.5 psi
FR07
流量(ガロン/分)、0.7 psi
FR15
流量(ガロン/分)、1.5 psi
FR2
流量(ガロン/分)、2 psi
FR3
流量(ガロン/分)、3 psi
FR4
流量(ガロン/分)、4 psi
FR6
流量、6 bar
FR7
流量、7 bar
SA05
スプレー角度、0.5 bar
SA15
スプレー角度、1.5 bar
SA6
スプレー角度、6 bar
LL
L
mm
AA
A
mm
BB
B
26.289 mm
CC
C
35.433 mm
EE
E
4.877 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)