Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 32
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® LAP-W, LBP-W Series - Boquilla - Métrica
Lista de materiales
B9360-3/8LBP-PP40-20W_m
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
CS
Tamaño Capacidad
TT
Macho/Hembra
THD
Tipo de cuerda
BSPT
MAT
Materiales
Polipropileno
SP
Patrón de Aspersión
Cono hueco
EOD
Equiv Diam Orificio
FR02
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.2 psi
FR04
Flujo a 0.4 bar
FR05
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.5 psi
FR07
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.7 psi
FR15
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1.5 psi
FR2
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2 psi
FR3
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
FR4
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 4 psi
FR6
Flujo a 6 bar
FR7
Flujo a 7 bar
SA05
Ángulo de Aspersión a 0.5 bar
SA15
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
SA6
Ángulo de Aspersión a 6 bar
LL
L
mm
AA
A
mm
BB
B
26.289 mm
CC
C
35.433 mm
EE
E
4.877 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD