Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WhirlJet® LAP-W, LBP-W Series - Buse - Métrique
Nomenclature
B9360-3/8LBP-PP40-20W_m
PN
Article
IC
Filetage d'admission
CS
Indice Débit
TT
Filetage Mâle/Femelle
THD
Type de Filetage
BSPT
MAT
Matières
Polypropyléne
SP
Type de Pulvérisation
Cône creux
EOD
Diam. équivalent orifice
FR02
Débit (gallons/min) à 0.2 psi
FR04
Débit à 0.4 bar
FR05
Débit (gallons/min) à 0.5 psi
FR07
Débit (gallons/min) à 0.7 psi
FR15
Débit (gallons/min) à 1.5 psi
FR2
Débit (gallons/min) à 2 psi
FR3
Débit (gallons/min) à 3 psi
FR4
Débit (gallons/min) à 4 psi
FR6
Débit à 6 bar
FR7
Débit à 7 bar
SA05
Angle de Pulvérisation à 0.5 bar
SA15
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
SA6
Angle de Pulvérisation à 6 bar
LL
L
mm
AA
A
mm
BB
B
26.289 mm
CC
C
35.433 mm
EE
E
4.877 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés