Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 32
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WhirlJet® LAP-W, LBP-W Series - Düse - metrisch
Stückliste
B9360-3/8LBP-PP40-20W_m
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
CS
Leistungsgröße
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewindetyp
BSPT
MAT
Materialien
Polypropylen (PP)
SP
Spritzbild
Hohler Kegel
EOD
Äquivalenzdurchmesser
FR02
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.2 psi
FR04
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.4 psi
FR05
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.5 psi
FR07
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.7 psi
FR15
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1.5 psi
FR2
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 2 psi
FR3
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
FR4
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 4 psi
FR6
Volumenstrom bei 6 bar
FR7
Volumenstrom bei 7 bar
SA05
Spritzwinkel bei 0.5 bar
SA15
Spritzwinkel bei 1.5 bar
SA6
Spritzwinkel bei 6 bar
LL
L
mm
AA
A
mm
BB
B
26.289 mm
CC
C
35.433 mm
EE
E
4.877 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen